- Описание продукта
-
Описание продуктаШайба согласно DIN 6798, форма A.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Внутренний диаметр 0,25 mm Конструкция предохранительной шайбы открытые внешние зубья Материал Сталь Наружный диаметр 11 mm Поверхность гальванически оцинкованный Размер M6 Резьба M6 Серия продукции Винты и крючки Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина 2,1 mm Толщина листа 0,08 in Размеры
Высота 2,1 mm Размер d макс. 11 mm Размер d мин. 11 mm Размер h 2,1 mm Размер d 6,4 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0013 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0013 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SWS M6 G / 3404064 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС SWS M6 G / 3404064 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия SWS M6 G / 3404064 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SWS M6 G / 3404064 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский