Стопорная шайба DIN 6798

Артикул, номер 3404129 | EAN 4012195301813

Описание продукта
Описание продукта
Шайба согласно DIN 6798, форма A.
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
Внутренний диаметр 0,51 mm
Конструкция предохранительной шайбы открытые внешние зубья
Материал Сталь
Наружный диаметр 20,5 mm
Поверхность гальванически оцинкованный
Размер M12
Резьба M12
Серия продукции Винты и крючки
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина 3 mm
Толщина листа 0,12 in

Размеры

Высота 3 mm
Размер d макс. 20,5 mm
Размер d мин. 20,5 mm
Размер h 3 mm
Размер d 13 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,004 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,004 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер d мин. Размер d Размер h Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SWS M5 G 10 mm 5,3 mm 1,8 mm M5 3404056
100 Штук
SWS M6 G 11 mm 6,4 mm 2,1 mm M6 3404064
100 Штук
SWS M8 G 15 mm 8,4 mm 2,4 mm M8 3404080
100 Штук
SWS M10 G 18 mm 10,5 mm 2,7 mm M10 3404102
100 Штук
SWS M12 G 20,5 mm 13 mm 3 mm M12 3404129
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SWS M12 G / 3404129 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SWS M12 G / 3404129 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия SWS M12 G / 3404129 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SWS M12 G / 3404129 , 0.13MB , pdf

SWS M12 G / 3404129
Загрузить