Стыковая накладка для крышки

Артикул, номер 6113034 | EAN 4012196417957

Описание продукта
Описание продукта
Накладка на стык для крышки короба Rapid 45-2, предназначенная для обрезных кромок крышки и аккуратного завершения монтажа встроенных устройств Modul 45.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид защиты IP40
Вид крепления с фиксатором
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -15 °C
Для глубины короба 53 mm
Исполнение Каширование среза верхней части
Коэффициент прочности IK08
Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Не содержит галогенов да
Размер 48x20x20
Серия продукции Rapid 45®
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Форма Симметрично
Цвет алюминиевый
Ширина верхних крышек 45 mm

Размеры

Высота 20 mm
Длина 20 mm
Ширина 48 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1579 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1579 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GK-OTSA45RW белоснежный; RAL 9010 6113030
6 Штук
GK-OTSA45LGR светло-серый; RAL 7035 6113032
6 Штук
GK-OTSA45SW черный; RAL 9005 6113033
6 Штук
GK-OTSA45AL алюминиевый 6113034
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GK-OTSA45AL / 6113034 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GK-OTSA45AL / 6113034 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия GK-OTSA45AL / 6113034 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GK-OTSA45AL / 6113034 , 0.12MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.