- Описание продукта
-
Описание продуктаНакладка на стык для крышки короба Rapid 45-2, предназначенная для обрезных кромок крышки и аккуратного завершения монтажа встроенных устройств Modul 45.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления с фиксатором Для глубины короба 53 mm Исполнение Каширование среза верхней части Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол Не содержит галогенов да Размер 48x20x20 Серия продукции BlackLine, Rapid 45® Соответствует требованиям Директивы ROHS да Форма Симметрично Цвет черный; RAL 9005 Ширина верхних крышек 45 mm Размеры
Высота 20 mm Длина 20 mm Ширина 48 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,091 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,091 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GK-OTSA45SW / 6113033 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС GK-OTSA45SW / 6113033 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия GK-OTSA45SW / 6113033 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия GK-OTSA45SW / 6113033 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 45-2® , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Cable trunking WDK , 6.32MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский