Стыковая накладка для крышки

Артикул, номер 6113032 | EAN 4012196419166

Описание продукта
Описание продукта
Накладка на стык для крышки короба Rapid 45-2, предназначенная для обрезных кромок крышки и аккуратного завершения монтажа встроенных устройств Modul 45.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид защиты IP40
Вид крепления с фиксатором
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -15 °C
Для глубины короба 53 mm
Исполнение Каширование среза верхней части
Коэффициент прочности IK08
Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Не содержит галогенов да
Размер 48x20x20
Серия продукции Rapid 45®
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Форма Симметрично
Цвет светло-серый; RAL 7035
Ширина верхних крышек 45 mm

Размеры

Высота 20 mm
Длина 20 mm
Ширина 48 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0792 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0792 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GK-OTSA45RW белоснежный; RAL 9010 6113030
6 Штук
GK-OTSA45LGR светло-серый; RAL 7035 6113032
6 Штук
GK-OTSA45SW черный; RAL 9005 6113033
6 Штук
GK-OTSA45AL алюминиевый 6113034
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GK-OTSA45LGR / 6113032 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GK-OTSA45LGR / 6113032 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия GK-OTSA45LGR / 6113032 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GK-OTSA45LGR / 6113032 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.