- Описание продукта
-
Описание продуктаНакладка на стык для аккуратного соединения коробов между собой.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP30 Вид крепления с фиксатором Глубина канала 15 mm Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -5 °C Исполнение Каширование среза короба Коэффициент прочности IK04 Материал Поливинилхлорид Не содержит галогенов нет Размер 15x30mm Серия продукции WDK Соответствует требованиям Директивы ROHS да Форма Симметрично Цвет белоснежный; RAL 9010 Ширина верхних крышек 14 mm Размеры
Высота 18,5 mm Длина 14 mm Размер Н 30 mm Размер a 32 mm Размер b 14 mm Ширина 32 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0143 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0143 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WDK HS15030RW / 6193501 , 0.15MB , pdfПаспорт безопасности WDK HS15030RW / 6193501 , 0.02MB , pdfДекларация соответствия ЕС WDK HS15030RW / 6193501 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании WDK HS15030RW / 6193501 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия WDK HS15030RW / 6193501 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия WDK HS15030RW / 6193501 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions Mounting aid WDK , 0.07MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский