Support clamp for cables

Артикул, номер 1488513 | EAN 4012197383312

14 mm
Описание продукта
Описание продукта
Support clamp for mounting cables. Open cable seat at side. Fastening through knocking onto steel girders.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Зажимать
Вид/деталь подключения Труба/кабель
Диаметр трубы/кабеля макс. 9 mm
Диаметр трубы/кабеля мин. 8 mm
Конец шарнира нет
Материал Сталь
Поверхность Цинк-ламельное покрытие
Размер 7,5-12mm
Серия продукции Забивной балочный
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина фланца F макс. 12 mm
Толщина фланца F мин. 7,5 mm
Цвет цинковый
Шарнир регулируемый нет

Размеры

Высота 23 mm
Длина 18 mm
Размер W 14 mm
Ширина 14 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Диаметр трубы/кабеля мин. Диаметр трубы/кабеля макс. Толщина фланца F мин. Толщина фланца F макс. Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SCC 1-4 D5,5 15 mm 14 mm 14 mm 4 mm 5 mm 1 mm 4 mm 1488451
100 Штук
SCC 1-4 D7 17 mm 14 mm 15 mm 6 mm 7 mm 1 mm 4 mm 1488453
100 Штук
SCC 1-4 D9 17 mm 14 mm 16 mm 8 mm 9 mm 1 mm 4 mm 1488455
100 Штук
SCC 1-4 D11 19 mm 14 mm 17 mm 10 mm 11 mm 1 mm 4 mm 1488457
100 Штук
SCC 1-4 D14 23 mm 14 mm 21 mm 12 mm 14 mm 1 mm 4 mm 1488461
100 Штук
SCC 1-4 D18 25 mm 14 mm 22 mm 15 mm 18 mm 1 mm 4 mm 1488465
100 Штук
SCC 1-4 D24 27 mm 14 mm 25 mm 19 mm 24 mm 1 mm 4 mm 1488469
100 Штук
SCC 1-4 D30 33 mm 14 mm 33 mm 25 mm 30 mm 1 mm 4 mm 1488473
100 Штук
SCC 4-7,5 D5,5 14 mm 14 mm 16 mm 4 mm 5 mm 4 mm 7,5 mm 1488481
100 Штук
SCC 4-7,5 D7 18 mm 14 mm 18 mm 6 mm 7 mm 4 mm 7,5 mm 1488483
100 Штук
SCC 4-7,5 D9 17 mm 14 mm 20 mm 8 mm 9 mm 4 mm 7,5 mm 1488485
100 Штук
SCC 4-7,5 D11 19 mm 14 mm 21 mm 10 mm 11 mm 4 mm 7,5 mm 1488487
100 Штук
SCC 4-7,5 D14 21 mm 14 mm 22 mm 12 mm 14 mm 4 mm 7,5 mm 1488491
100 Штук
SCC 4-7,5 D18 24 mm 14 mm 27 mm 15 mm 18 mm 4 mm 7,5 mm 1488495
100 Штук
SCC 4-7,5 D24 28 mm 14 mm 29 mm 19 mm 24 mm 4 mm 7,5 mm 1488501
100 Штук
SCC 4-7,5 D30 33 mm 14 mm 33 mm 25 mm 30 mm 4 mm 7,5 mm 1488505
100 Штук
SCC 7,5-12 D5,5 18 mm 14 mm 21 mm 4 mm 5 mm 7,5 mm 12 mm 1488510
100 Штук
SCC 7,5-12 D7 19 mm 14 mm 18 mm 6 mm 7 mm 7,5 mm 12 mm 1488511
100 Штук
SCC 7,5-12 D9 18 mm 14 mm 23 mm 8 mm 9 mm 7,5 mm 12 mm 1488513
100 Штук
SCC 7,5-12 D11 19 mm 14 mm 24 mm 10 mm 11 mm 7,5 mm 12 mm 1488515
100 Штук
SCC 7,5-12 D14 21 mm 14 mm 25 mm 12 mm 14 mm 7,5 mm 12 mm 1488519
100 Штук
SCC 7,5-12 D18 24 mm 14 mm 28 mm 15 mm 18 mm 7,5 mm 12 mm 1488523
100 Штук
SCC 7,5-12 D24 28 mm 14 mm 32 mm 19 mm 24 mm 7,5 mm 12 mm 1488527
100 Штук
SCC 7,5-12 D30 34 mm 14 mm 37 mm 25 mm 30 mm 7,5 mm 12 mm 1488531
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SCC 7,5-12 D9 / 1488513 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SCC 7,5-12 D9 / 1488513 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании SCC 7,5-12 D9 / 1488513 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия SCC 7,5-12 D9 / 1488513 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SCC 7,5-12 D9 / 1488513 , 0.13MB , pdf

SCC 7,5-12 D9 / 1488513
Загрузить