- Описание продукта
-
Описание продуктаSupport clamp for mounting cables. Open cable seat at side. Fastening through knocking onto steel girders.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Зажимать Вид/деталь подключения Труба/кабель Диаметр трубы/кабеля макс. 11 mm Диаметр трубы/кабеля мин. 10 mm Конец шарнира нет Материал Сталь Поверхность Цинк-ламельное покрытие Размер 4-7,5mm Серия продукции Забивной балочный Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина фланца F макс. 7,5 mm Толщина фланца F мин. 4 mm Цвет цинковый Шарнир регулируемый нет Размеры
Высота 21 mm Длина 19 mm Размер W 14 mm Ширина 14 mm - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SCC 4-7,5 D11 / 1488487 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС SCC 4-7,5 D11 / 1488487 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании SCC 4-7,5 D11 / 1488487 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия SCC 4-7,5 D11 / 1488487 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия SCC 4-7,5 D11 / 1488487 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский