Суппорт для телекоммуникационных модулей UDHOME2 тип C

Артикул, номер 7368474 | EAN 4012196692552

Описание продукта
Описание продукта
Суппорт для установки двух телекоммуникационных модулей типа С: Brand-Rex: экран.; EKU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K и KU-T; R&M: Snap-In и Keystone; Rutenbeck: UM и UMflex; SETEC: MKJ, UKJ и XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ и UMJ.

Размер монтажных отверстий: 19,30 x 14,80 мм.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Zulassungen VDE
Вид крепления с фиксатором
Вид устройства Системы передачи данных
Количество встраиваемых устройств 2
Конструкция для тяжелых нагрузок нет
Материал Нержавеющая сталь
Монтажная техника Прочее
Номинальный размер монтажных элементов 2
Нормы EN 50085-2-2
Подходит для полов с влажным типом уборки нет
Поле для маркировки нет
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,6712 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DT UH2 C 7368474
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Телекоммуникационный модуль Snap-In кат 6, экранированный Телекоммуникационный модуль Snap-In кат 6, экранированный ASM-C6 GS 6117345
1 Штук
Телекоммуникационный модуль RJ45 кат. 6 A, экранированный Телекоммуникационный модуль RJ45 кат. 6 A, экранированный ASM-C6A G 6117346
1 Штук
Телекоммуникационный модуль Snap-In кат. 5е, неэкранированный Телекоммуникационный модуль Snap-In кат. 5е, неэкранированный ASM-C5 S 6117347
1 Штук
Телекоммуникационный модуль RJ45 кат. 6 A, неэкранированный Телекоммуникационный модуль RJ45 кат. 6 A, неэкранированный ASM-C6A 6117348
1 Штук
Телекоммуникационный модуль Snap-In кат. 6, неэкранированный Телекоммуникационный модуль Snap-In кат. 6, неэкранированный ASM-C6 S 6117349
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DT UH2 C / 7368474 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DT UH2 C / 7368474 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия DT UH2 C / 7368474 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DT UH2 C / 7368474 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval electrical installation trunking system , 0.31MB , pdf

DT UH2 C / 7368474
Загрузить