Т-образная секция 110 FS

Артикул, номер 6219386 | EAN 4012196685936

1,5 mm
Описание продукта
Описание продукта
T piece to create a horizontal branch, fittings for cable ladders of side height110 mm. With connector perforation. Can be used in indoor areas. Connector and fastening material must be ordered separately. Fittings must be supported by the support structure.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 110 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Конструкция бокового профиля Плоский профиль
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция перекладин Профиль неперфорированный
Материал Сталь
Модель Отвод симметричный
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 110x400
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина борта 1,5 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 110 mm
Размер B 400 mm
Размер R 500 mm
Ширина 400 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 30,3723 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 30,3723 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина борта Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LT 1120 R5 FS 200 mm 1,5 mm 6219382
1 Штук
LT 1130 R5 FS 300 mm 1,5 mm 6219384
1 Штук
LT 1140 R5 FS 400 mm 1,5 mm 6219386
1 Штук
LT 1150 R5 FS 500 mm 1,5 mm 6219388
1 Штук
LT 1160 R5 FS 600 mm 1,5 mm 6219390
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Продольный соединитель FS Продольный соединитель FS LVG 110 FS 6216545
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LT 1140 R5 FS / 6219386 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LT 1140 R5 FS / 6219386 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LT 1140 R5 FS / 6219386 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LT 1140 R5 FS / 6219386 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LT 1140 R5 FS / 6219386 , 0.13MB , pdf

LT 1140 R5 FS / 6219386
Загрузить