- Описание продукта
-
Описание продуктаT piece to create a horizontal branch, fittings for cable ladders of side height110 mm. With connector perforation. Can be used in indoor areas. Connector and fastening material must be ordered separately. Fittings must be supported by the support structure.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Конструкция бокового профиля Плоский профиль Конструкция для больших расстояний нет Конструкция перекладин Профиль неперфорированный Материал Сталь Модель Отвод симметричный Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Размер 110x600 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина борта 1,5 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 110 mm Размер B 600 mm Размер R 500 mm Ширина 600 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 34,4494 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 34,4494 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LT 1160 R5 FS / 6219390 , 0.19MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС LT 1160 R5 FS / 6219390 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LT 1160 R5 FS / 6219390 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия LT 1160 R5 FS / 6219390 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия LT 1160 R5 FS / 6219390 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Системы кабельных лотков лестничного типа , 6.39MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Продольный соединитель FS