Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6038310 / Т-образная секция 110 FS
- Описание продукта
-
Описание продуктаT-образная секция для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 110 мм.
Детали крепления заказывается отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Без соединителя Материал Сталь Модель Т-образная секция, горизонтальная Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Размер 110x500 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Толщина борта 1,25 mm Размеры
Высота 110 mm Размер B 500 mm Размер R 150 mm Ширина 20 in Ширина 500 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RT 150 FS / 7003714 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RT 150 FS / 7003714 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании RT 150 FS / 7003714 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия RT 150 FS / 7003714 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RT 150 FS / 7003714 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F