- Описание продукта
-
Описание продуктаТ-образное/крестовое соединение с приваренной перекладиной для монтажа на любых кабельных лотках лестничного типа с боковыми стенками высотой 110 мм.
Соединители заказываются отдельно, в соразмерном количестве.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Конструкция бокового профиля Плоский профиль Конструкция для больших расстояний нет Конструкция перекладин Профиль перфорированный Конструкция соединителей Без соединителя Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Размер 110x1000 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина борта 2 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 110 mm Размер B 1000 mm Размер R 300 mm Ширина 1000 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 21,2909 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 21,2909 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SLAA 11100 R3 FT / 6225968 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС SLAA 11100 R3 FT / 6225968 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании SLAA 11100 R3 FT / 6225968 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия SLAA 11100 R3 FT / 6225968 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SLAA 11100 R3 FT / 6225968 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Системы кабельных лотков лестничного типа , 6.39MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Продольный соединитель FT