Т-образная секция 110 FT

Артикул, номер 6225964 | EAN 4012196445684

Описание продукта
Описание продукта
Т-образное/крестовое соединение с приваренной перекладиной для монтажа на любых кабельных лотках лестничного типа с боковыми стенками высотой 110 мм.

Соединители заказываются отдельно, в соразмерном количестве.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Конструкция бокового профиля Плоский профиль
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция перекладин Профиль перфорированный
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 110x800
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина борта 2 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 110 mm
Размер B 800 mm
Размер R 300 mm
Ширина 800 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 20,768 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 20,768 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SLAA 1120 R3 FT 200 mm 6225950
1 Штук
SLAA 1130 R3 FT 300 mm 6225952
1 Штук
SLAA 1140 R3 FT 400 mm 6225954
1 Штук
SLAA 1145 R3 FT 450 mm 6225956
1 Штук
SLAA 1150 R3 FT 500 mm 6225958
1 Штук
SLAA 1160 R3 FT 600 mm 6225960
1 Штук
SLAA 1180 R3 FT 800 mm 6225964
1 Штук
SLAA 1190 R3 FT 900 mm 6225966
1 Штук
SLAA 11100 R3 FT 1000 mm 6225968
1 Штук
SLAA 11120 R3 FT 1200 mm 6225970
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Продольный соединитель FT Продольный соединитель FT LVG 110 FT 6216548
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SLAA 1180 R3 FT / 6225964 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС SLAA 1180 R3 FT / 6225964 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании SLAA 1180 R3 FT / 6225964 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия SLAA 1180 R3 FT / 6225964 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SLAA 1180 R3 FT / 6225964 , 0.13MB , pdf

SLAA 1180 R3 FT / 6225964
Загрузить