T-образная секция 110 FT

Артикул, номер 7119216 | EAN 4012196812776

Сталь
Горячее цинкование методом погружения
Описание продукта
Описание продукта
T-образная секция для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 110 мм.

Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии. В комплект поставки входит соответствующий крепёжный материал.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 110 мм
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Соединитель в комплекте
Материал Сталь
Модель Т-образная секция, горизонтальная
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 110x200
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина борта 1,25 mm

Размеры

Высота 110 mm
Размер B 200 mm
Размер R 50 mm
Ширина 8 in
Ширина 200 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RT 120 FT 200 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 7119216
1 Штук
RT 130 FT 300 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 7119313
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F FRSB 6x12 F 6406122
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RT 120 FT / 7119216 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RT 120 FT / 7119216 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RT 120 FT / 7119216 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RT 120 FT / 7119216 , 0.12MB , pdf

RT 120 FT / 7119216
Загрузить