- Описание продукта
-
Описание продуктаT-образная секция для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 110 мм.
Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии. В комплект поставки входит соответствующий крепёжный материал.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Соединитель в комплекте Материал Сталь Модель Т-образная секция, горизонтальная Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Размер 110x300 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Толщина борта 1,25 mm Размеры
Высота 110 mm Размер B 300 mm Размер R 50 mm Ширина 300 mm Ширина 12 in - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RT 130 FT / 7119313 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RT 130 FT / 7119313 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия RT 130 FT / 7119313 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RT 130 FT / 7119313 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F