- Описание продукта
-
Описание продуктаT piece to create a horizontal branch, fittings for cable ladders of side height110 mm. With connector perforation. Can be used indoors and outdoors. Connector and fastening material must be ordered separately. Fittings must be supported by the support structure.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Конструкция бокового профиля Плоский профиль Конструкция для больших расстояний нет Конструкция перекладин Профиль неперфорированный Материал Сталь Модель Отвод симметричный Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Размер 110x300 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 110 mm Размер B 300 mm Размер R 500 mm Ширина 300 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 27,064 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 27,064 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LT 1130 R5 FT / 6219405 , 0.19MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС LT 1130 R5 FT / 6219405 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LT 1130 R5 FT / 6219405 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия LT 1130 R5 FT / 6219405 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия LT 1130 R5 FT / 6219405 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Системы кабельных лотков лестничного типа , 6.39MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Продольный соединитель FT