Т-образная секция 110 FT

Артикул, номер 6219412 | EAN 4012196686131

Описание продукта
Описание продукта
T piece to create a horizontal branch, fittings for cable ladders of side height110 mm. With connector perforation. Can be used indoors and outdoors. Connector and fastening material must be ordered separately. Fittings must be supported by the support structure.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 110 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Конструкция бокового профиля Плоский профиль
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция перекладин Профиль неперфорированный
Материал Сталь
Модель Отвод симметричный
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 110x600
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Высота 110 mm
Размер B 600 mm
Размер R 500 mm
Ширина 600 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 33,2179 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 33,2179 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LT 1120 R5 FT 200 mm 6219402
1 Штук
LT 1130 R5 FT 300 mm 6219405
1 Штук
LT 1140 R5 FT 400 mm 6219407
1 Штук
LT 1150 R5 FT 500 mm 6219409
1 Штук
LT 1160 R5 FT 600 mm 6219412
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Продольный соединитель FT Продольный соединитель FT LVG 110 FT 6216548
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LT 1160 R5 FT / 6219412 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LT 1160 R5 FT / 6219412 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LT 1160 R5 FT / 6219412 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LT 1160 R5 FT / 6219412 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LT 1160 R5 FT / 6219412 , 0.12MB , pdf

LT 1160 R5 FT / 6219412
Загрузить