Т-образная секция 110 FT

Артикул, номер 6225316 | EAN 4012196444465

1,5 mm
Описание продукта
Описание продукта
Т-образная секция, горизонтальная, с приваренной перекладиной для монтажа на любых кабельных лотках лестничного типа с боковыми стенками высотой 110 мм.

Соединители заказываются отдельно.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 110 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Конструкция бокового профиля Плоский профиль
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция перекладин Профиль неперфорированный
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Модель Отвод симметричный
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 110x450
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина борта 1,5 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 110 mm
Размер B 450 mm
Размер R 300 mm
Ширина 450 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 20,852 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 20,852 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина борта Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LT 1120 R3 FT 200 mm 1,5 mm 6225310
1 Штук
LT 1130 R3 FT 300 mm 1,5 mm 6225312
1 Штук
LT 1140 R3 FT 400 mm 1,5 mm 6225314
1 Штук
LT 1145 R3 FT 450 mm 1,5 mm 6225316
1 Штук
LT 1150 R3 FT 500 mm 1,5 mm 6225318
1 Штук
LT 1160 R3 FT 600 mm 1,5 mm 6225320
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Продольный соединитель FT Продольный соединитель FT LVG 110 FT 6216548
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LT 1145 R3 FT / 6225316 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LT 1145 R3 FT / 6225316 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LT 1145 R3 FT / 6225316 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LT 1145 R3 FT / 6225316 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LT 1145 R3 FT / 6225316 , 0.12MB , pdf

LT 1145 R3 FT / 6225316
Загрузить