Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6042377 / Т-образное/крестовое соединение 60 A4
- Описание продукта
-
Описание продуктаТ-образное/крестовое соединение для горизонтального и вертикального монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.
Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии.
В комплекте с соответствующими крепежными элементами.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Конструкция соединителей Соединитель в комплекте Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 Поверхность без обработки, дообработанный Размер 60x300 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина борта 1,25 mm Толщина материала пластины дна 1 mm Размеры
Высота 60 mm Высота 2 in Размер B 300 mm Размер R 50 mm Ширина 300 mm Ширина 8 in - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RAA 630 A4 / 7136143 , 0.15MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RAA 630 A4 / 7136143 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия RAA 630 A4 / 7136143 , 0.09MB , pdfRoHS Декларация соответствия RAA 630 A4 / 7136143 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf