- Описание продукта
-
Описание продуктаТ-образная секция для создания горизонтального ответвления, фасонная деталь для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, высота боковой стенки 60 мм. Безвинтовой монтаж с помощью двойных зажимов или резьбовое соединение посредством винтов с полукруглой низкой головкой FRS и комбинированных гаек M6. Можно устанавливать как внутри помещения, так и снаружи. Крепежный материал заказывается отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Диапазон рабочих температур макс. 120 °C Диапазон рабочих температур мин. -20 °C Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Встроенный соединитель Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 Модель Т-образная секция, горизонтальная Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции да Размер 60x400 Рекомендованное количество винтов 21 St. Серия продукции Серия RKSM, Серия SKSM, Серия SKS Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Толщина борта 1,25 mm Толщина листа 1 mm Цвет цвета нержавеющей стали Ширина ответвления 400 mm Размеры
Высота 60 mm Размер B 400 mm Ширина 400 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 24,2627 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 24,2627 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RT 640 A4 / 6038186 , 0.22MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RT 640 A4 / 6038186 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании RT 640 A4 / 6038186 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия RT 640 A4 / 6038186 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RT 640 A4 / 6038186 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 12.16MB , pdf
Казахстан - Русский
Крышка Т-образной секции 400 A4
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой