- Описание продукта
-
Описание продуктаГоризонтальная Т-образная секция для всех типов кабельных лотков лестничного типа с высотой боковой стенки 60 мм.
Соединители заказываются отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Конструкция бокового профиля Плоский профиль Конструкция для больших расстояний нет Конструкция перекладин Профиль неперфорированный Материал Сталь Модель Отвод симметричный Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Размер 60x200 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина борта 1,5 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 60 mm Размер B 200 mm Размер R 500 mm Ширина 200 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 19,4563 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 19,4563 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LT 620 R5 FS / 6213782 , 0.19MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС LT 620 R5 FS / 6213782 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LT 620 R5 FS / 6213782 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия LT 620 R5 FS / 6213782 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия LT 620 R5 FS / 6213782 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Системы кабельных лотков лестничного типа , 6.39MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Продольный соединитель FS