Т-образная секция 60 FS

Артикул, номер 6213788 | EAN 4012196685752

1,5 mm
Описание продукта
Описание продукта
Горизонтальная Т-образная секция для всех типов кабельных лотков лестничного типа с высотой боковой стенки 60 мм.

Соединители заказываются отдельно.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 60 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Конструкция бокового профиля Плоский профиль
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция перекладин Профиль неперфорированный
Материал Сталь
Модель Отвод симметричный
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x500
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина борта 1,5 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 60 mm
Размер B 500 mm
Размер R 500 mm
Ширина 500 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 26,94 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 26,94 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина борта Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LT 620 R5 FS 200 mm 1,5 mm 6213782
1 Штук
LT 630 R5 FS 300 mm 1,5 mm 6213784
1 Штук
LT 640 R5 FS 400 mm 1,5 mm 6213786
1 Штук
LT 650 R5 FS 500 mm 1,5 mm 6213788
1 Штук
LT 660 R5 FS 600 mm 1,5 mm 6213790
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Продольный соединитель FS Продольный соединитель FS LVG 60 FS 6208840
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LT 650 R5 FS / 6213788 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LT 650 R5 FS / 6213788 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LT 650 R5 FS / 6213788 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LT 650 R5 FS / 6213788 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LT 650 R5 FS / 6213788 , 0.13MB , pdf

LT 650 R5 FS / 6213788
Загрузить