T-образная секция 60 FS

Артикул, номер 6043310 | EAN 4012196626045

Сталь
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
T-образная секция, горизонтальная, для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм.

Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии. Все боковые стороны предназначены для кабельных лотков одинаковой ширины.

В комплекте с соответствующими крепежными элементами.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Модель Т-образная секция, горизонтальная
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x500
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Цвет цинковый

Размеры

Высота 60 mm
Размер B 500 mm
Ширина 500 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RT 610 FS RU 100 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 6043302
1 Штук
RT 615 FS RU 150 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 6043303
1 Штук
RT 620 FS RU 200 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 6043304
1 Штук
RT 630 FS RU 300 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 6043306
1 Штук
RT 640 FS RU 400 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 6043308
1 Штук
RT 650 FS RU 500 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 6043310
1 Штук
RT 660 FS RU 600 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 6043312
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RT 650 FS RU / 6043310 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС RT 650 FS RU / 6043310 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RT 650 FS RU / 6043310 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RT 650 FS RU / 6043310 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить

RT 650 FS RU / 6043310
Загрузить