- Описание продукта
-
Описание продуктаT-образная секция, горизонтальная, для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм.
Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии. Все боковые стороны предназначены для кабельных лотков одинаковой ширины.
В комплекте с соответствующими крепежными элементами.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Без соединителя Материал Сталь Модель Т-образная секция, горизонтальная Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Размер 60x600 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Цвет цинковый Размеры
Высота 60 mm Размер B 600 mm Ширина 600 mm - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RT 660 FS RU / 6043312 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RT 660 FS RU / 6043312 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия RT 660 FS RU / 6043312 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия RT 660 FS RU / 6043312 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский