T-образная секция 60 FS

Артикул, номер 7003412 | EAN 4012196214211

Сталь
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
T-образная секция для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм.

Фасонная деталь круглого исполнения. Внутренний радиус фасонной детали составляет 150 мм. Все боковые стороны предназначены для кабельных лотков одинаковой ширины.

Материал крепления заказывается отдельно.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Модель Т-образная секция, горизонтальная
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x500
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина борта 1,5 mm

Размеры

Высота 60 mm
Размер B 500 mm
Размер R 150 mm
Ширина 20 in
Ширина 500 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RT 640 FS 400 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 7003390
1 Штук
RT 650 FS 500 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 7003412
1 Штук
RT 660 FS 600 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 7003439
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RT 650 FS / 7003412 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RT 650 FS / 7003412 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RT 650 FS / 7003412 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RT 650 FS / 7003412 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить

RT 650 FS / 7003412
Загрузить