- Описание продукта
-
Описание продуктаT-образная секция для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм.
Фасонная деталь круглого исполнения. Внутренний радиус фасонной детали составляет 150 мм. Все боковые стороны предназначены для кабельных лотков одинаковой ширины.
Материал крепления заказывается отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Без соединителя Материал Сталь Модель Т-образная секция, горизонтальная Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Размер 60x400 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Толщина борта 1,5 mm Размеры
Высота 60 mm Размер B 400 mm Размер R 150 mm Ширина 400 mm Ширина 16 in - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RT 640 FS / 7003390 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RT 640 FS / 7003390 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия RT 640 FS / 7003390 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RT 640 FS / 7003390 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский