Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6042141 / Т-образное/крестовое соединение 85 FS

Т-образная секция 85 FS

Артикул, номер 7002556 | EAN 4012196213313

Описание продукта
Описание продукта
Т-образное/крестовое соединение для горизонтального и вертикального монтажа. Для всех типов листовых кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 85 мм.

Фасонная деталь круглого исполнения. Внутренний радиус фасонной детали составляет 150 мм.

Материал крепления заказывается отдельно.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 85 мм
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 85x500
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина борта 1,25 mm
Толщина материала пластины дна 1,5 mm

Размеры

Высота 85 mm
Высота 3 in
Размер B 500 mm
Размер R 150 mm
Ширина 500 mm
Ширина 20 in
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RAA 840 FS 400 mm 7002521
1 Штук
RAA 850 FS 500 mm 7002556
1 Штук
RAA 860 FS 600 mm 7002572
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F FRSB 6x12 F 6406122
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RAA 850 FS / 7002556 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RAA 850 FS / 7002556 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RAA 850 FS / 7002556 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RAA 850 FS / 7002556 , 0.12MB , pdf

RAA 850 FS / 7002556
Загрузить