Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6042143 / Т-образное/крестовое соединение 85 FS
- Описание продукта
-
Описание продуктаТ-образное/крестовое соединение для горизонтального и вертикального монтажа. Для всех типов листовых кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 85 мм.
Фасонная деталь круглого исполнения. Внутренний радиус фасонной детали составляет 150 мм.
Материал крепления заказывается отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Без соединителя Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Размер 85x600 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Толщина борта 1,25 mm Толщина материала пластины дна 1,5 mm Размеры
Высота 3 in Высота 85 mm Размер B 600 mm Размер R 150 mm Ширина 24 in Ширина 600 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RAA 860 FS / 7002572 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RAA 860 FS / 7002572 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия RAA 860 FS / 7002572 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RAA 860 FS / 7002572 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F