Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6042235 / Т-образное/крестовое соединение 85 FT

Т-образная секция 85 FT

Артикул, номер 7122310 | EAN 4012196813438

Описание продукта
Описание продукта
Т-образное/крестовое соединение для горизонтального и вертикального монтажа. Для всех типов листовых кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 85 мм.

Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии.

В комплекте с соответствующими крепежными элементами.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 85 мм
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Соединитель в комплекте
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 85x300
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина борта 1,25 mm
Толщина материала пластины дна 1 mm

Размеры

Высота 3 in
Высота 85 mm
Размер B 300 mm
Размер R 50 mm
Ширина 300 mm
Ширина 12 in
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RAA 810 FT 100 mm 7122109
1 Штук
RAA 820 FT 200 mm 7122213
1 Штук
RAA 830 FT 300 mm 7122310
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RAA 830 FT / 7122310 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RAA 830 FT / 7122310 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RAA 830 FT / 7122310 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RAA 830 FT / 7122310 , 0.12MB , pdf

RAA 830 FT / 7122310
Загрузить