Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6042241 / Т-образное/крестовое соединение 85 FT
- Описание продукта
-
Описание продуктаТ-образное/крестовое соединение для горизонтального и вертикального монтажа. Для всех типов листовых кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 85 мм.
Фасонная деталь круглого исполнения. Внутренний радиус фасонной детали составляет 150 мм.
Материал крепления заказывается отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Высота 3 in Высота 85 mm Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Без соединителя Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Размер 85x500 Размер B 500 mm Размер R 150 mm Схема расположения отверстий NATO нет Толщина борта 1,25 mm Толщина материала пластины дна 1,5 mm Ширина 20 in Ширина 500 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RAA 850 FT / 7122500 , 0.19MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RAA 850 FT / 7122500 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия RAA 850 FT / 7122500 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RAA 850 FT / 7122500 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions Screw-on cable tray systems , 9.41MB , pdf
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F