Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6042355 / Т-образное/крестовое соединение 110 A2
- Описание продукта
-
Описание продуктаТ-образное/крестовое соединение с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием Высота 110 mm Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Встроенный соединитель Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Размер 110x600 Размер B 600 mm Схема расположения отверстий NATO нет Толщина борта 1,25 mm Толщина листа 1,25 mm Толщина материала пластины дна 1,25 mm Ширина 600 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RAAM 160 A2 / 6041970 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RAAM 160 A2 / 6041970 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия RAAM 160 A2 / 6041970 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RAAM 160 A2 / 6041970 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf