Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6038326 / Т-образная секция 110 FT

Т-образная секция Magic 110 FT

Артикул, номер 6042036 | EAN 4012195882473

Сталь
Горячее цинкование методом погружения
Описание продукта
Описание продукта
Т-образное/крестовое соединение с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 110 мм
  • Протестировано лабораторией BET по DIN EN 61537
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Высота 110 mm
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Модель Т-образная секция, горизонтальная
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 110x300
Размер B 300 mm
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина борта 1,25 mm
Толщина листа 1,25 mm
Ширина 300 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RTM 110 FT 100 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 6042030
1 Штук
RTM 115 FT 150 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 6042032
1 Штук
RTM 120 FT 200 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 6042034
1 Штук
RTM 130 FT 300 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 6042036
1 Штук
RTM 140 FT 400 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 6042038
1 Штук
RTM 150 FT 500 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 6042040
1 Штук
RTM 160 FT 600 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 6042042
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RTM 130 FT / 6042036 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RTM 130 FT / 6042036 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RTM 130 FT / 6042036 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RTM 130 FT / 6042036 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Загрузить

RTM 130 FT / 6042036
Загрузить