Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6038002 / Т-образная секция 35 FS

Т-образная секция Magic 35 FS

Артикул, номер 6041032 | EAN 4012195915423

Сталь
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
T branch piece with quick connector system. For all cable tray types of 35 mm side height.

Fitting in round version. The inner radius of the fitting is 150 mm.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Модель Т-образная секция, горизонтальная
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 35x200
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина борта 1,25 mm
Толщина листа 1,25 mm

Размеры

Высота 35 mm
Размер B 200 mm
Ширина 200 mm
Ширина 8 in

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 4,847 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-04-02T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,847 кг CO₂e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RTM 310 FS 100 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 6041030
1 Штук
RTM 320 FS 200 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 6041032
1 Штук
RTM 330 FS 300 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 6041034
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RTM 320 FS / 6041032 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RTM 320 FS / 6041032 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RTM 320 FS / 6041032 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RTM 320 FS / 6041032 , 0.12MB , pdf

RTM 320 FS / 6041032
Загрузить