Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6038000 / Т-образная секция 35 FS
- Описание продукта
-
Описание продуктаТ-образное/крестовое соединение с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 35 мм.
Фасонная деталь круглой формы. Внутренний радиус фасонной детали составляет 150 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Встроенный соединитель Материал Сталь Модель Т-образная секция, горизонтальная Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Размер 35x100 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Толщина борта 1,25 mm Толщина листа 1,25 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 35 mm Размер B 100 mm Ширина 4 in Ширина 100 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 2,6417 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,6417 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RTM 310 FS / 6041030 , 0.19MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RTM 310 FS / 6041030 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия RTM 310 FS / 6041030 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RTM 310 FS / 6041030 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf