Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6042105 / Т-образное/крестовое соединение 35 FS

Т-образная секция Magic 35 FS

Артикул, номер 6041024 | EAN 4012195881520

Описание продукта
Описание продукта
Т-образное/крестовое соединение с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 35 мм.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 35 мм
  • Протестировано лабораторией BET по DIN EN 61537
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 35x300
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина борта 1,25 mm
Толщина листа 1,25 mm
Толщина материала пластины дна 1,25 mm

Размеры

Высота 35 mm
Высота 1 in
Размер B 300 mm
Размер R 50 mm
Ширина 300 mm
Ширина 12 in
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RAAM 310 FS 100 mm 6041020
1 Штук
RAAM 320 FS 200 mm 6041022
1 Штук
RAAM 330 FS 300 mm 6041024
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RAAM 330 FS / 6041024 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RAAM 330 FS / 6041024 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RAAM 330 FS / 6041024 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RAAM 330 FS / 6041024 , 0.12MB , pdf

RAAM 330 FS / 6041024
Загрузить