Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6038162 / Т-образная секция 60 A2

Т-образная секция Magic 60 A2

Артикул, номер 6041365 | EAN 4012195879305

6041365 / RTM 620 A2
200 mm
Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
без обработки, дообработанный
Описание продукта
Описание продукта
Т-образное/крестовое соединение с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
  • Протестировано лабораторией BET по DIN EN 61537
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Модель Т-образная секция, горизонтальная
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x200
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина борта 1,25 mm
Толщина листа 1,25 mm

Размеры

Высота 60 mm
Размер B 200 mm
Ширина 200 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RTM 620 A2 200 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 6041365
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RTM 620 A2 / 6041365 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RTM 620 A2 / 6041365 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RTM 620 A2 / 6041365 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RTM 620 A2 / 6041365 , 0.12MB , pdf

RTM 620 A2 / 6041365
Загрузить