Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6038108 / Т-образная секция 60 FS
- Описание продукта
-
Описание продуктаТ-образное/крестовое соединение с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Встроенный соединитель Материал Сталь Модель Т-образная секция, горизонтальная Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции да Противопожарная защита Использование противопожарных потолков Размер 60x400 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Толщина борта 1,25 mm Толщина листа 1,25 mm Размеры
Высота 60 mm Размер B 400 mm Ширина 16 in Ширина 400 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 11,9834 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-04-02T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 11,9834 кг CO₂e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RTM 640 FS / 6041328 , 0.20MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RTM 640 FS / 6041328 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании RTM 640 FS / 6041328 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия RTM 640 FS / 6041328 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RTM 640 FS / 6041328 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf