Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6038112 / Т-образная секция 60 FS

Т-образная секция Magic 60 FS

Артикул, номер 6041332 | EAN 4012195879114

Сталь
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
Т-образное/крестовое соединение с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
  • Протестировано лабораторией BET по DIN EN 61537
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Модель Т-образная секция, горизонтальная
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Противопожарная защита Использование противопожарных потолков
Размер 60x600
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина борта 1,25 mm
Толщина листа 1,25 mm

Размеры

Высота 60 mm
Размер B 600 mm
Ширина 600 mm
Ширина 24 in
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RTM 630 FS 300 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 6041326
1 Штук
RTM 640 FS 400 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 6041328
1 Штук
RTM 650 FS 500 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 6041330
1 Штук
RTM 660 FS 600 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 6041332
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RTM 660 FS / 6041332 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RTM 660 FS / 6041332 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RTM 660 FS / 6041332 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия RTM 660 FS / 6041332 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RTM 660 FS / 6041332 , 0.12MB , pdf

RTM 660 FS / 6041332
Загрузить