Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6038142 / Т-образная секция 60 FT

Т-образная секция Magic 60 FT

Артикул, номер 6041354 | EAN 4012195879244

Сталь
Горячее цинкование методом погружения
Описание продукта
Описание продукта
Т-образное/крестовое соединение с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
  • Протестировано лабораторией BET по DIN EN 61537
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Модель Т-образная секция, горизонтальная
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x600
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина борта 1,25 mm
Толщина листа 1,25 mm

Размеры

Высота 60 mm
Размер B 600 mm
Ширина 600 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RTM 610 FT 100 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 6041340
1 Штук
RTM 615 FT 150 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 6041342
1 Штук
RTM 620 FT 200 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 6041344
1 Штук
RTM 630 FT 300 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 6041348
1 Штук
RTM 640 FT 400 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 6041350
1 Штук
RTM 650 FT 500 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 6041352
1 Штук
RTM 660 FT 600 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 6041354
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RTM 660 FT / 6041354 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RTM 660 FT / 6041354 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RTM 660 FT / 6041354 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RTM 660 FT / 6041354 , 0.12MB , pdf

RTM 660 FT / 6041354
Загрузить