Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6038138 / Т-образная секция 60 FT
- Описание продукта
-
Описание продуктаТ-образное/крестовое соединение с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Встроенный соединитель Материал Сталь Модель Т-образная секция, горизонтальная Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции да Размер 60x400 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Толщина борта 1,25 mm Толщина листа 1,25 mm Размеры
Высота 60 mm Размер B 400 mm Ширина 16 in Ширина 400 mm - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RTM 640 FT / 6041350 , 0.20MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RTM 640 FT / 6041350 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия RTM 640 FT / 6041350 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RTM 640 FT / 6041350 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf