Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6042135 / Т-образное/крестовое соединение 85 FS

Т-образная секция Magic 85 FS

Артикул, номер 6041574 | EAN 4012195880875

Описание продукта
Описание продукта
Т-образное/крестовое соединение с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 85 мм.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 85 мм
  • Протестировано лабораторией BET по DIN EN 61537
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 85x300
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина борта 1,25 mm
Толщина листа 1,25 mm
Толщина материала пластины дна 1,25 mm

Размеры

Высота 85 mm
Размер B 300 mm
Ширина 300 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RAAM 810 FS 100 mm 6041570
1 Штук
RAAM 820 FS 200 mm 6041572
1 Штук
RAAM 830 FS 300 mm 6041574
1 Штук
RAAM 840 FS 400 mm 6041576
1 Штук
RAAM 850 FS 500 mm 6041578
1 Штук
RAAM 860 FS 600 mm 6041580
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RAAM 830 FS / 6041574 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RAAM 830 FS / 6041574 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RAAM 830 FS / 6041574 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RAAM 830 FS / 6041574 , 0.12MB , pdf

RAAM 830 FS / 6041574
Загрузить