Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6042143 / Т-образное/крестовое соединение 85 FS
- Описание продукта
-
Описание продуктаТ-образное/крестовое соединение с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 85 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Встроенный соединитель Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Размер 85x600 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Толщина борта 1,25 mm Толщина листа 1,25 mm Толщина материала пластины дна 1,25 mm Размеры
Высота 85 mm Размер B 600 mm Ширина 600 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RAAM 860 FS / 6041580 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RAAM 860 FS / 6041580 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия RAAM 860 FS / 6041580 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RAAM 860 FS / 6041580 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf