Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6038214 / Т-образная секция 85 FS

Т-образная секция Magic 85 FS

Артикул, номер 6041664 | EAN 4012195881377

Сталь
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
Т-образное/крестовое соединение с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 85 мм.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 85 мм
  • Протестировано лабораторией BET по DIN EN 61537
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Модель Т-образная секция, горизонтальная
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 85x300
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина борта 1,25 mm
Толщина листа 1,25 mm

Размеры

Высота 85 mm
Размер B 300 mm
Ширина 300 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RTM 820 FS 200 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 6041662
1 Штук
RTM 830 FS 300 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 6041664
1 Штук
RTM 840 FS 400 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 6041666
1 Штук
RTM 850 FS 500 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 6041668
1 Штук
RTM 860 FS 600 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 6041670
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RTM 830 FS / 6041664 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RTM 830 FS / 6041664 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RTM 830 FS / 6041664 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RTM 830 FS / 6041664 , 0.12MB , pdf

RTM 830 FS / 6041664
Загрузить