Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6038220 / Т-образная секция 85 FS
- Описание продукта
-
Описание продуктаТ-образное/крестовое соединение с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 85 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Встроенный соединитель Материал Сталь Модель Т-образная секция, горизонтальная Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Размер 85x600 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Толщина борта 1,25 mm Толщина листа 1,25 mm Размеры
Высота 85 mm Размер B 600 mm Ширина 600 mm - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RTM 860 FS / 6041670 , 0.20MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RTM 860 FS / 6041670 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия RTM 860 FS / 6041670 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RTM 860 FS / 6041670 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf