Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6042235 / Т-образное/крестовое соединение 85 FT
- Описание продукта
-
Описание продуктаТ-образное/крестовое соединение с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 85 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Встроенный соединитель Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Размер 85x300 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Толщина борта 1,25 mm Толщина листа 1,25 mm Толщина материала пластины дна 1,25 mm Размеры
Высота 85 mm Размер B 300 mm Ширина 300 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RAAM 830 FT / 6041594 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RAAM 830 FT / 6041594 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия RAAM 830 FT / 6041594 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RAAM 830 FT / 6041594 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf