Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6042241 / Т-образное/крестовое соединение 85 FT
- Описание продукта
-
Описание продуктаТ-образное/крестовое соединение с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 85 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Встроенный соединитель Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Размер 85x500 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Толщина борта 1,25 mm Толщина листа 1,25 mm Толщина материала пластины дна 1,25 mm Размеры
Высота 85 mm Размер B 500 mm Ширина 500 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RAAM 850 FT / 6041598 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RAAM 850 FT / 6041598 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия RAAM 850 FT / 6041598 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RAAM 850 FT / 6041598 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf