Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6038238 / Т-образная секция 85 FT

Т-образная секция Magic 85 FT

Артикул, номер 6041688 | EAN 4012195881452

Сталь
Горячее цинкование методом погружения
Описание продукта
Описание продукта
Т-образное/крестовое соединение с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 85 мм.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 85 мм
  • Протестировано лабораторией BET по DIN EN 61537
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Модель Т-образная секция, горизонтальная
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 85x500
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина борта 1,25 mm
Толщина листа 1,25 mm

Размеры

Высота 85 mm
Размер B 500 mm
Ширина 500 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RTM 810 FT 100 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 6041680
1 Штук
RTM 820 FT 200 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 6041682
1 Штук
RTM 840 FT 400 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 6041686
1 Штук
RTM 850 FT 500 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 6041688
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RTM 850 FT / 6041688 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RTM 850 FT / 6041688 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RTM 850 FT / 6041688 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RTM 850 FT / 6041688 , 0.12MB , pdf

RTM 850 FT / 6041688
Загрузить