Указание: Этот товар снят с производства.

Т-образная секция, внутренняя высота 105 мм

Артикул, номер 7215648 | EAN 4012196461752

серый
Описание продукта
Описание продукта
T-образная секция для огнестойкого кабельного короба BSKH, класс огнестойкости I90/E30, согласно DIN 4102 часть 11 и часть 12, для установки в монтажных системах OБO. Для крепления фасонных деталей рекомендуется применение дополнительных кронштейнов. В комплекте с соединителями, установленными на обоих концах короба, и 3 уплотнительными лентами длиной 1 м и соединительными болтами.
  • Огнестойкий кабельный канал для подвесного потолочного монтажа, класс огнестойкости I90
  • Огнестойкий кабельный канал для подвесного потолочного монтажа, класс огнестойкости E30
  • Огнестойкий кабельный канал для подвесного настенного монтажа, класс огнестойкости I90
  • Огнестойкий кабельный канал для подвесного настенного монтажа, класс огнестойкости E30
  • Класс огнестойкости I 90
  • Класс огнестойкости E30
Технические данные

Технические характеристики

Возможны перегородки да
Длина 480 mm
Изолирующий материал Легкий стекловолоконный бетон
Класс огнестойкости I — кабельный канал 90
Класс огнестойкости Е — повышение живучести конструкции 30
Количество сторон, подвергаемых обработке пламенем 4
Материал Стекловолоконный легкий бетон
Оболочка без
Размер Н 175 mm
Размер 105x260
Размер B 360 mm
Размер b 260 mm
Размер h 105 mm
Размер I 480 mm
Размер L 620 mm
С перфорацией нет
Цвет серый
Все виды

Все виды

Типы Размер B Размер b Размер Н Размер h Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
BSKH-FT090506 160 mm 60 mm 120 mm 50 mm серый 7215632
1 Штук
BSKH-FT090511 210 mm 110 mm 120 mm 50 mm серый 7215636
1 Штук
BSKH-FT091026 360 mm 260 mm 175 mm 105 mm серый 7215648
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация BSKH-FT091026 / 7215648 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.