Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаT-образная секция для огнестойкого кабельного короба BSKH, класс огнестойкости I90/E30, согласно DIN 4102 часть 11 и часть 12, для установки в монтажных системах OБO. Для крепления фасонных деталей рекомендуется применение дополнительных кронштейнов. В комплекте с соединителями, установленными на обоих концах короба, и 3 уплотнительными лентами длиной 1 м и соединительными болтами.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Возможны перегородки да Длина 330 mm Изолирующий материал Легкий стекловолоконный бетон Класс огнестойкости I — кабельный канал 90 Класс огнестойкости Е — повышение живучести конструкции 30 Количество сторон, подвергаемых обработке пламенем 4 Материал Стекловолоконный легкий бетон Оболочка без Размер Н 120 mm Размер 50x110 Размер b 110 mm Размер B 210 mm Размер h 50 mm Размер I 330 mm Размер L 470 mm С перфорацией нет Цвет серый - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация BSKH-FT090511 / 7215636 , 0.18MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, PYROLINE® Con BSK fire protection duct , 15.07MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.